Passacavo in metallo EMC

Passacavo in metallo EMC
  • Sconto volumi elevati
IP68 standard brass EMC compliant super gland with perfect sealing effectiveness.

[Features]
The shielding part of the shield cable contacts the ring, which enables the measures for magnetic wave impact by its grounding effectiveness.
· The perfect seal protects internal precision parts by completely blocking out external water, oil, and dust.
▪ Ideal claws (A type) provide outstanding clamping force with gentle tightening pressure.
▪ A lock nut is not included with the EMC-NBA series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMC-MBA12-05
EMC-MBA12-08
EMC-MBA16-10
EMC-MBA20-13
EMC-MBA20M-11
EMC-MBA25-18
EMC-MBA32-25
EMC-MBA40-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite Misura filo applicabile
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa
(mm)

11.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10M12 X 1.55.3–312,4 – 12,8817/178

11.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10M12 X 1.57,8–4.512,4 – 12,8817/178

18.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10M16 X 1.510–616.4–16.8922/2210.5

24.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10M20 x 1.514 – 920,5 – 219.526/2614.5

22.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10M20 x 1.511,1–720,5 – 219.524/2412.5

31.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10M25 x 1.518 – 1425,5 –261232/3218.5

56.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10M32 X 1.525 – 1832,6 – 33,212.541/4125

114.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10M40 X 1.530 – 2440,6 – 41,21550/5032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo sigillato Tipo A Colore Argento lucido Standard di conformità CE
Materiale corpo principale Ottone/nichelatura Livello di protezione IP IP68/pressione atmosferica 5 Caratteristiche Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

Supporto tecnico