Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FSA13-05 |
FSA13-08 |
FSA17-06 |
FSA17-10 |
FSA21-10 |
FSA21-13 |
FSA26-16 |
FSA26-18 |
FSA33-22 |
FSA33-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura vite | Misura filo applicabile (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | G 1/4 | 5.3–3 | 13,5 – 13,9 | 8 | 17/17 | 8.5 | ||
38.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | G 1/4 | 8–4.5 | 13,5 – 13,9 | 8 | 17/17 | 8.5 | ||
333.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G 3/8 | 7–4 | 17 – 17,4 | 9 | 22/22 | 10.5 | |
51.72 € 20.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | G 3/8 | 10–6 | 17 – 17,4 | 9 | 22/22 | 10.5 | ||
428.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | G 1/2 | 10–6 | 21,4 – 21,9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | ||
57.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | G 1/2 | 14 – 9 | 21,4 – 21,9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | ||
562.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | G 3/4 | 16–12 | 26,9 – 27,4 | 12 | 32/32 | 18.5 | ||
75.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | G 3/4 | 18 – 14 | 26,9 – 27,4 | 12 | 32/32 | 18.5 | ||
823.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | G 1 | 22 – 16 | 33,8 – 34,4 | 12.5 | 41/41 | 25 | ||
110.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | G 1 | 25 – 18 | 33,8 – 34,4 | 12.5 | 41/41 | 25 |
Loading...
Profilo sigillato | Tipo A | Colore | Argento lucido | Standard di conformità | UL-C&US/VDE/CE |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Livello di protezione IP | IP68/pressione atmosferica 5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura vite
Misura filo applicabile(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza vite(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali