Passacavo per tubo corrugato in nylon【10-50 Pezzi per confezione】

Passacavo per tubo corrugato in nylon
  • Sconto volumi elevati
A non-waterproof corrugated connection gland.

[Features]
· 66 nylon material with excellent resistance to inorganic acids, inorganic alkalis, organic solvents, and oils; UL94V-2 product flame retardancy; prevents ingress of dust, and protects cables and internal precision parts.
· For various types of mechanical equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, internal combinations in distribution boards and control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communication equipment, instrumentation, display devices, various plants, general electrical equipment, etc.
· The main unit is inserted in the mounting hole and then tightened from the back using a lock nut or secured by twisting the main body into the screw hole on the case side.
· After removing the seal nut and passing it through the corrugated tube side, lock the hook in the corrugated tube.
· Insert the corrugated tube with hooks on the tip into the main body.
· Twist the seal nut into the main body to fix the corrugated tube in place.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-FGN13-10B
N-FGN17-13B
N-FGN21-15B
N-FGN21-18B
N-FGN21-21B
N-FGN26-26B
N-FGN26-28B
N-FGN33-34B
N-FGN42-42B
N-FGN48-48B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa
(mm)
Diametro massimo del tubo
(φ mm)
Corrugato AVC conforme

79.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10G(PF) 1/413,5 – 13,99810(NGN-07B) 1/4"

92.13 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10G(PF) 3/817 – 17,41010.513(NGN-10B) 5/16"

26.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10G(PF) 1/221,4 – 21,9101416(NGN-12B) 3/8"

109.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10G(PF) 1/221,4 – 21,9101418.3(NGN-14B) 3/8"

143.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10G(PF) 1/221,4 – 21,9101522(NGN-17B) 1/2"

127.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10G(PF) 3/426,9 – 27,4152026.5(NGN-22B) 3/4"

124.58 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10G(PF) 3/426,9 – 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

50.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10G(PF) 133,8 – 34,4152734.5(NGN-28B) 1"

70.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10G(PF) 1 1/442,5 – 43,12033.543(NGN-36B) 1 1/4"

99.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10G(PF) 1 1/248,4–49204148(NGN-40B) 1 1/2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Standard di conformità CE Materiale corpo principale Nylon 66 (UL94 V-2)
Livello di protezione IP IP54 Caratteristiche Ritardante di fiamma

Supporto tecnico