Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A vite | Misura vite | Misura filo applicabile (mm) | Colore | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | - | G(PF) 1/4 | 8–4.5 | Nero | 13,5 – 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | |
31.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | G(PF) 1/4 | 8–4.5 | Grigio | 13,5 – 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | |
36.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | G(PF) 3/8 | 10–6 | Nero | 17 – 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | |
36.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | G(PF) 3/8 | 10–6 | Grigio | 17 – 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | |
35.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | - | G(PF) 1/2 | 10–6 | Nero | 21,4 – 21,9 | 10 | 27/27 | 13.5 | |
35.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | G(PF) 1/2 | 10–6 | Grigio | 21,4 – 21,9 | 10 | 27/27 | 13.5 | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | G(PF) 1/2 | 13 – 8 | Nero | 21,4 – 21,9 | 10 | 27/27 | 13.5 | ||
35.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | G(PF) 1/2 | 13 – 8 | Grigio | 21,4 – 21,9 | 10 | 27/27 | 13.5 | |
47.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | G(PF) 3/4 | 15.8–12 | Nero | 26,9 – 27,4 | 12.5 | 33/33 | 16 | |
47.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | - | G(PF) 3/4 | 15.8–12 | Grigio | 26,9 – 27,4 | 12.5 | 33/33 | 16 | |
31.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | A gamba lunga | M12 X 1.5 | 5.3–3 | Grigio | 12,4 – 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
3.16 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | A gamba lunga | M12 X 1.5 | 8–4.5 | Nero | 12,4 – 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
31.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | A gamba lunga | M12 X 1.5 | 8–4.5 | Grigio | 12,4 – 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
36.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | A gamba lunga | M16 X 1.5 | 10–6 | Grigio | 16.4–16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | |
42.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | A gamba lunga | M20 x 1.5 | 10–6 | Nero | 20,5 – 21 | 15 | 27/27 | 13.5 | |
36.74 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | A gamba lunga | M20 x 1.5 | 10–6 | Grigio | 20,5 – 21 | 15 | 27/27 | 13.5 | |
44.58 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | A gamba lunga | M20 x 1.5 | 13 – 8 | Nero | 20,5 – 21 | 15 | 27/27 | 13.5 | |
35.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | A gamba lunga | M20 x 1.5 | 13 – 8 | Grigio | 20,5 – 21 | 15 | 27/27 | 13.5 | |
55.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A gamba lunga | M25 x 1.5 | 15.8–12 | Nero | 25,5 –26 | 15 | 33/33 | 16 | |
47.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | A gamba lunga | M25 x 1.5 | 15.8–12 | Grigio | 25,5 –26 | 15 | 33/33 | 16 |
Loading...
Profilo sigillato | Tipo A | Standard di conformità | UL-C&US/CE | Materiale corpo principale | Nylon 66 (UL94 V-2) |
---|---|---|---|---|---|
Livello di protezione IP | IP68/pressione atmosferica 5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
A vite
Misura vite
Misura filo applicabile(mm)
Colore
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza vite(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali