Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MBA8-03 |
MBA8-05 |
MBA10-05 |
MBA10-06 |
MBC6-03 |
MBC6-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura vite | Misura filo applicabile (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | Livello di protezione IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | M8 X 1.25 | 3,8 – 2,3 | 8,3 – 8,6 | 5.5 | 11/11 | 5 | IP68/pressione atmosferica 5 | |
102.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | M8 X 1.25 | 5 – 3,5 | 8,3 – 8,6 | 5.5 | 11/11 | 5 | IP68/pressione atmosferica 5 | |
111.42 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | M10 X 1.5 | 5,3 – 3,5 | 10,4 - 10,8 | 6 | 13/13 | 5.5 | IP68/pressione atmosferica 5 | |
111.42 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | M10 X 1.5 | 6,3 – 4,8 | 10,4 - 10,8 | 6 | 13/13 | 5.5 | IP68/pressione atmosferica 5 | |
98.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | M6 X 1 | 2.8–1.6 | 6,2 – 6,4 | 5 | 10/10 | 3.8 | IP66 | |
104.06 € 42.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 X 1 | 3,7 – 2,3 | 6,2 – 6,4 | 5 | 10/10 | 3.8 | IP66 |
Loading...
Profilo sigillato | Tipo A | Colore | Argento lucido | Standard di conformità | CE |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone/nichelatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura vite
Misura filo applicabile(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza vite(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa(mm)
Livello di protezione IP
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali