Passacavo in metallo【1-10 Pezzi per confezione】

Passacavo in metallo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Perfectly sealing IP68 compliant brass super gland

[Features]
Metal construction provides superior chemical heat and weather resistance as well as shock resistance.
· A perfect seal completely blocks out external water, oil, and dust, protecting internal precision parts.
▪ Ideal claws (A type) that demonstrate excellent clamping force with light tightening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBA13-05
FBA13-08
FBA17-06
FBA17-10
FBA21-10
FBA21-13
FBA26-16
FBA26-18
FBA33-22
FBA33-25
FBA42-25
MBA12-05
MBA12-08
MBA16-06
MBA16-10
MBA20-10
MBA20-13
MBA25-16
MBA25-18
MBA32-22
MBA32-25
MBA40-25
MBA40-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite Misura filo applicabile
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa
(mm)

7.90 €

1 Disponibile 5 giorni -G 1/45.3–313,5 – 13,9817/178.5

69.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10G 1/48–4.513,5 – 13,9817/178.5

106.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10G 3/87–417 – 17,4922/2210.5

106.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10G 3/810–617 – 17,4922/2210.5

15.03 €

1 Disponibile 5 giorni -G 1/210–621,4 – 21,99.526/2614.5

15.03 €

1 Disponibile 5 giorni -G 1/214 – 921,4 – 21,99.526/2614.5

143.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -G 3/416–1226,9 – 27,41232/3218.5

143.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10G 3/418 – 1426,9 – 27,41232/3218.5

257.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10G 122 – 1633,8 – 34,412.541/4125

257.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10G 125 – 1833,8 – 34,412.541/4125

315.64 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10G 1 1/425 – 2142,5 – 43,11550/5032

69.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10M12 X 1.55.3–312,4 – 12,8817/178

69.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -M12 X 1.58–4.512,4 – 12,8817/178

106.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M16 X 1.57–416.4–16.8922/2210.5

112.79 €

47.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10M16 X 1.510–616.4–16.8922/2210.5

15.03 €

1 Disponibile 5 giorni -M20 x 1.510–620,5 – 219.526/2614.5

15.03 €

1 Disponibile 5 giorni -M20 x 1.514 – 920,5 – 219.526/2614.5

143.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M25 x 1.516–1225,5 –261232/3218.5

143.66 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M25 x 1.518 – 1425,5 –261232/3218.5

257.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10M32 X 1.522 – 1632,6 – 33,212.541/4125

257.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M32 X 1.525 – 1832,6 – 33,212.541/4125

315.64 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10M40 X 1.525 – 2140,6 – 41,21550/5032

315.64 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10M40 X 1.530 – 2440,6 – 41,21550/5032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo sigillato Tipo A Colore Argento lucido Standard di conformità UL-C&US/VDE/CE
Materiale corpo principale Ottone/nichelatura Livello di protezione IP IP68/pressione atmosferica 5 Caratteristiche Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

Supporto tecnico