Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MG12A-05GN-SH |
MG12A-08GN-SH |
MG16A-10GN-ST-SH |
MG20A-14GN-ST-SH |
MG20AM-11GN-SH |
MG25A-18GN-ST-SH |
MG32A-25GN-ST-SH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A vite | Misura vite | Misura filo applicabile (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | A gamba lunga | M12 X 1.5 | 5.3–3 | 12,4 – 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
7.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | A gamba lunga | M12 X 1.5 | 7,8–4.5 | 12,4 – 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
7.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | A gamba corta | M16 X 1.5 | 10–6 | 16.4–16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | ||
9.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | A gamba corta | M20 x 1.5 | 14 – 9 | 20,5 – 21 | 10 | 27/27 | 14 | ||
8.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | A gamba lunga | M20 x 1.5 | 12–7 | 20,5 – 21 | 15 | 24/24 | 12.5 | ||
13.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | A gamba corta | M25 x 1.5 | 18 – 14 | 25,5 –26 | 10 | 33/33 | 19 | ||
19.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | A gamba corta | M32 X 1.5 | 25 – 18 | 32,6 – 33,2 | 11 | 41/42 | 25 |
Loading...
Profilo sigillato | Tipo A | Colore | Verde | Standard di conformità | CE |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Nylon 46 | Livello di protezione IP | IP68/pressione atmosferica 5 | Caratteristiche | Termoresistenza |
Configura
Proprietà di base
A vite
Misura vite
Misura filo applicabile(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza vite(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali