Passacavo generico【1-50 Pezzi per confezione】

Passacavo generico
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A perfect seal type, IP68 standard super gland.

[Features]
· The perfect seal completely blocks out external water, oil, and dust protecting internal precision equipment.
· Innovative tabs (A type) that demonstrate excellent clamping force by lightly tightening.
· Lightweight with superior chemical/heat resistance, and electrical insulating properties.
· An oil-resistant rubber seal (NBR) product is also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FGA13-05B
FGA13-05G
FGA13-08B
FGA13-08G
FGA17-06B
FGA17-06G
FGA17-10B
FGA17-10G
FGA21L-06B-SD
FGA21L-06G-SD
FGA21L-10B
FGA21L-10G
FGA21L-14B
FGA21L-14G
FGA21M-08B
FGA21M-08G
FGA21M-11B
FGA21M-11G
FGA21S-06B
FGA21S-06G
FGA21S-10B
FGA21S-10G
FGA26-16B
FGA26-16G
FGA26-18B
FGA26-18G
FGA26S-10B
FGA26S-10G
FGA26S-14B
FGA26S-14G
FGA33-22B
FGA33-22G
FGA33-25B
FGA33-25G
FGA33S-16B
FGA33S-16G
FGA33S-18B
FGA42-25B
FGA42-25G
FGA42-30B
FGA42-30G
FGA48-39B
FGA60-46B
MG12A-05B
MG12A-05G
MG12A-08B
MG12A-08G
MG16A-06B
MG16A-06G
MG16A-10B
MG16A-10G
MG20A-10B
MG20A-10G
MG20A-14B
MG20A-14G
MG20AM-11B
MG20AM-11G
MG25A-16B
MG25A-16G
MG25A-18B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo sigillato A vite Misura vite Misura filo applicabile
(mm)
Colore Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa
(mm)
Caratteristiche

1.64 €

4 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/45.3–3Nero13,5 – 13,9919/198Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

1.74 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/45.3–3Grigio13,5 – 13,9919/198Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

1.49 €

4 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/48–4.5Nero13,5 – 13,9919/198Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

1.49 €

4 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/48–4.5Grigio13,5 – 13,9919/198Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

2.92 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/87–4Nero17 – 17,41022/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

2.92 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/87–4Grigio17 – 17,41022/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

2.24 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/810–6Nero17 – 17,41022/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

1.90 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/810–6Grigio17 – 17,41022/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

175.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Tipo A (con feritoia)-G(PF) 1/26.6–4Nero21,4 – 21,91027/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

175.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10Tipo A (con feritoia)-G(PF) 1/26.6–4Grigio21,4 – 21,91027/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

2.57 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/210–6Nero21,4 – 21,91027/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

3.63 €

1.74 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo A-G(PF) 1/210–6Grigio21,4 – 21,91027/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

2.55 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/214 – 9Nero21,4 – 21,91027/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

2.55 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/214 – 9Grigio21,4 – 21,91027/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

3.56 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/28,8–5Nero21,4 – 21,91027/2412.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

3.56 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/28,8–5Grigio21,4 – 21,91027/2412.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

84.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Tipo A-G(PF) 1/211–7Nero21,4 – 21,91027/2412.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

84.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Tipo A-G(PF) 1/211–7Grigio21,4 – 21,91027/2412.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

3.40 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/27–4Nero21,4 – 21,91027/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

3.40 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/27–4Grigio21,4 – 21,91027/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

3.40 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/210–6Nero21,4 – 21,91027/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

3.40 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1/210–6Grigio21,4 – 21,91027/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

3.58 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/416–12Nero26,9 – 27,412.533/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

3.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/416–12Grigio26,9 – 27,412.533/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

4.72 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/418 – 14Nero26,9 – 27,412.533/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

4.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/418 – 14Grigio26,9 – 27,412.533/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

4.59 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/410–6Nero26,9 – 27,41233/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

4.59 €

1 Disponibile 5 giorni -Tipo A-G(PF) 3/410–6Grigio26,9 – 27,41233/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

4.59 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/414 – 9Nero26,9 – 27,41233/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

4.59 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 3/414 – 9Grigio26,9 – 27,41233/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

6.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 122 – 16Nero33,8 – 34,41542/4225Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

6.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 122 – 16Grigio33,8 – 34,41542/4225Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

6.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 125 – 18Nero33,8 – 34,41542/4225Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

6.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 125 – 18Grigio33,8 – 34,41542/4225Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

6.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 116–12Nero33,8 – 34,41242/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

6.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Tipo A-G(PF) 116–12Grigio33,8 – 34,41242/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

5.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 118 – 14Nero33,8 – 34,41242/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

97.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1 1/425 – 21Nero42,5 – 43,11553/5232Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

97.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10Tipo A-G(PF) 1 1/425 – 21Grigio42,5 – 43,11553/5232Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

10.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1 1/430 – 24Nero42,5 – 43,11553/5232Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

10.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo A-G(PF) 1 1/430 – 24Grigio42,5 – 43,11553/5232Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

99.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Tipo A-G(PF) 1 1/241 – 31Nero48,4–492057/6241Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

211.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10Tipo A-G(PF) 246–40Nero60,4 – 61,22070/7651Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza/resistenza agli agenti atmosferici

1.90 €

4 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM12 X 1.55.3–3Nero12,4 – 12,8918/197.8Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

2.00 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM12 X 1.55.3–3Grigio12,4 – 12,8918/197.8Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

1.90 €

4 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM12 X 1.58–4.5Nero12,4 – 12,8918/197.8Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

1.90 €

4 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM12 X 1.58–4.5Grigio12,4 – 12,8918/197.8Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

99.70 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Tipo AA gamba lungaM16 X 1.57–4Nero16.4–16.81522/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

99.70 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM16 X 1.57–4Grigio16.4–16.81522/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

2.09 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM16 X 1.510–6Nero16.4–16.81522/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

2.09 €

3 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM16 X 1.510–6Grigio16.4–16.81522/2210.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

96.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Tipo AA gamba lungaM20 x 1.510–6Nero20,5 – 211527/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

90.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10Tipo AA gamba lungaM20 x 1.510–6Grigio20,5 – 211527/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

2.77 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM20 x 1.514 – 9Nero20,5 – 211527/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

3.18 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM20 x 1.514 – 9Grigio20,5 – 211527/2714Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

3.02 €

2 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM20 x 1.511–7Nero20,5 – 211524/2412.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

3.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo AA gamba lungaM20 x 1.511–7Grigio20,5 – 211524/2412.5Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

127.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Tipo AA gamba lungaM25 x 1.516–12Nero25,5 –261533/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

127.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10Tipo AA gamba lungaM25 x 1.516–12Grigio25,5 –261533/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

5.81 €

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo AA gamba lungaM25 x 1.518 – 14Nero25,5 –261533/3319Resistenza agli agenti chimici/termoresistenza

Loading...

Informazioni di base

Standard di conformità UL-C&US/CE Materiale corpo principale Nylon 66 (UL94 V-2) Livello di protezione IP IP68/pressione atmosferica 5

Supporto tecnico