Fascetta standard【25-1,000 Pezzi per confezione】

Fascetta standard
  • Sconto volumi elevati
A definitive cable tie that supports a wide variety of applications thanks to a robust line-up.

[Features]
In addition to information and telecommunications equipment such as household electronic appliances, OA equipment, phone / FAX, etc., this tie can be used in outdoor construction for plants and shared communication work as well as as binding parts for heavy electrical equipment, vehicle transport equipment, and machine tools.
Because this product is compliant with various regulations, including UL regulations, it offers excellent self-extinguishing, electric insulation, weather resistance and heat resistance and can be used for a wide array of purposes.
Company names, logos, number, etc. can also be printed on the cable tie.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG-80W
SG-90
SG-90W
SG-100
SG-100W
SG-150
SG-150W
SG-200
SG-200W
SG-250
SG-250W
SG-300
SG-300W
SG-360
SG-360W
SG-450
SG-450W
SG-550
SG-550W
SG-H360
SG-H360W
SG-S275
SG-S275W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Color Environment resistance Carico di rottura anello:
(N)
Gamma di temperature di esercizio

3.42 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -1.0–17821.9NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza98-40°C – 105°C

21.77 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 101.5–19952.2[Altro] Bianco traslucido-98-40°C – +85°C

28.57 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 101.5–19952.2NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza98-40°C – 105°C

2.23 €

100 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 5 giorni -1.5–221002.6[Altro] Bianco traslucido-102.9-40°C – +85°C

2.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -1.5–221002.6NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza102.9-40°C – 105°C

4.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -1.5–381503.4[Altro] Bianco traslucido-176.4-40°C – +85°C

4.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -1.5–381503.4NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza176.4-40°C – 105°C

7.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -2.0–542004.4[Altro] Bianco traslucido-225.4-40°C – +85°C

7.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -2.0–542004.4NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza225.4-40°C – 105°C

12.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -2.0–602504.4[Altro] Bianco traslucido-313.6-40°C – +85°C

15.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -2.0–602504.4NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza313.6-40°C – 105°C

17.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -3.0–853004.5[Altro] Bianco traslucido-343-40°C – +85°C

23.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -3.0–853004.5NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza343-40°C – 105°C

31.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -3.0–1053645[Altro] Bianco traslucido-392-40°C – +85°C

37.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -3.0–1053645NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza392-40°C – 105°C

36.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -6.0–1204508[Altro] Bianco traslucido-833-40°C – +85°C

44.02 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106.0–1204508NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza833-40°C – 105°C

39.23 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010.0–15055013[Altro] Bianco traslucido-1127-40°C – +85°C

42.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010.0–15055013NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza1127-40°C – 105°C

21.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -5.0–1053647.8[Altro] Bianco traslucido-666.4-40°C – +85°C

23.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -5.0–1053647.8NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza666.4-40°C – 105°C

19.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -2.5–752753.4[Altro] Bianco traslucido-176.4-40°C – +85°C

23.58 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -2.5–752753.4NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza176.4-40°C – 105°C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 6,6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL

Supporto tecnico