Fascetta standard larga【50 Pezzi per confezione】

Fascetta standard larga
This definitive cable tie product line-up includes a variety of colors.

[Features]
· The increased width makes this product optimal for applications that require strong tightening force.
· The tensile strength of the loop is more than 1.5x the level of the standard type (600 N/60 kgf).
· Because this product is wider, it protects easily damaged bundled items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG-H200W
SG-H250
SG-H300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Gamma di temperature di esercizio

20.18 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -5.0–50200NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

19.05 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105.0–66250Semi-trasparente--40°C – +85°C

21.54 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105.0–82300Semi-trasparente--40°C – +85°C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 8.7 Material Nylon 6,6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Representative Standard UL Carico di rottura anello:(N) 600

Supporto tecnico