• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fascetta riutilizzabile con gancio e meccanismo di rilascio【100 Pezzi per confezione】

Fascetta riutilizzabile con gancio e meccanismo di rilascio
Re-use type in which the tie is bound and there is a hook that secures the excess flap

[Features]
· Re-use type in which the tie is bound and there is a hook that secures the excess flap.
· Can be used for improved economy thanks to the ease of attachment and detachment.
· Suitable for packaging that protects products that are adverse to dust, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG-FR100
SG-FR100W
SG-FR150
SG-FR150W
SG-FR200
SG-FR200W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Gamma di temperature di esercizio

10.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105.0–20100Semi-trasparente--40°C – +85°C

12.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -5.0–20100NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

12.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -5.0–38155Semi-trasparente--40°C – +85°C

14.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -5.0–38155NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

15.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -5.0–55205Semi-trasparente--40°C – +85°C

18.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -5.0–55205NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 7.4 Material Nylon 6,6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Special Function/Application Rifasciabile (include nastro in velcro) Representative Standard UL Carico di rottura anello:(N) 300

Supporto tecnico