Fascetta libera con meccanismo di rilascio【100 Pezzi per confezione】

Fascetta libera con meccanismo di rilascio
Attaching and removing is made easy and repeated use is supported.

[Features]
· Can be repeatedly used and removal is simple for reuse.
· Suitable for packaging that protects against dryness, humidity, dust and dirt.
· The FF100 is available in four colors, red, blue, yellow, and green, making it possible to differentiate by color.
· Can be used as-is with work gloves

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG-FF200
SG-FF200W
SG-FF250
SG-FF250W
SG-FF275
SG-FF275W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Gamma di temperature di esercizio

20.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010.0–43200Semi-trasparente--40°C – +85°C

21.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010.0–43200NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

21.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010.0–59250Semi-trasparente--40°C – +85°C

22.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010.0–59250NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

22.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010.0–68275Semi-trasparente--40°C – +85°C

24.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -10.0–68275NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 7.8 Material Nylon 6,6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Special Function/Application Rifasciabile (include nastro in velcro) Representative Standard UL Carico di rottura anello:(N) 500

Supporto tecnico