Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SG-RH300 |
SG-RH300W |
SG-RH350 |
SG-RH350W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Color | Environment resistance | Gamma di temperature di esercizio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 15.0–87 | 310 | Semi-trasparente | - | -40°C – +85°C | ||
59.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 15.0–87 | 310 | Nero | Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza | -40°C – 105°C | ||
29.02 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 18.0–105 | 360 | Semi-trasparente | - | -40°C – +85°C | ||
34.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 18.0–105 | 360 | Nero | Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza | -40°C – 105°C |
Loading...
Width(mm) | 8.3 | Material | Nylon 6,6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Representative Standard | UL | Carico di rottura anello:(N) | 985 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Color
Environment resistance
Gamma di temperature di esercizio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali