Connettore serie B

Connettore serie B
  • Sconto volumi elevati
Connector can function within an operating temperature range of -55°C to +250°C.

[Features]
・The connector can function within an electrical unit operating temperature range of -55°C to +250°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGG.1B.304.CLL
EGG.1B.307.CLL
EGG.1B.308.CLL
EGG.2B.302.CLL
EGG.2B.310.CLL
EGG.2B.314.CLL
EGG.2B.316.CLL
EGG.3B.303.CLL
FGG.1B.304.CLAD52
FGG.1B.304.CLAD62
FGG.1B.304.CLAD72
FGG.1B.305.CLAD52
FGG.1B.305.CLAD62
FGG.1B.307.CLAD52
FGG.1B.307.CLAD62
FGG.1B.308.CLAD72
FGG.2B.302.CLAD52
FGG.2B.302.CLAD82
FGG.2B.310.CLAD82
FGG.3B.304.CLAD92
HGG.2B.310.CLLPV
HGG.3B.304.CLLPV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Voltaggio supportabile
(Vr.m.s)
Filo di segnale applicabile
(AWG)
Dimensione calotta Tipo di connettore Diametro esterno finitura cavo conforme
(φ mm)

86.01 €

1 5 giorni 10D/E/FFemmina (presa)4Montaggio cavo-pannello104801,450#221BCon montaggio a pannello-

98.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10D/E/FFemmina (presa)7Montaggio cavo-pannello73501,050#221BCon montaggio a pannello-

84.14 €

1 9 giorni -D/E/FFemmina (presa)8Montaggio cavo-pannello53801,150#221BCon montaggio a pannello-

99.94 €

1 5 giorni 10D/E/FFemmina (presa)2Montaggio cavo-pannello305801,750#162BCon montaggio a pannello-

109.71 €

1 9 giorni -D/E/FFemmina (presa)10Montaggio cavo-pannello84301,300#222BCon montaggio a pannello-

154.41 €

1 9 giorni -D/E/FFemmina (presa)14Montaggio cavo-pannello6.54501,350#222BCon montaggio a pannello-

166.86 €

1 9 giorni -D/E/FFemmina (presa)16Montaggio cavo-pannello64201,250#222BCon montaggio a pannello-

137.94 €

1 9 giorni -D/E/FFemmina (presa)3Montaggio cavo-pannello255001,500#163BCon montaggio a pannello-

82.79 €

1 9 giorni -D/E/FMaschio (spina)4Cavo-cavo104801,450#221BTipo dritto4,2 – 5,2

102.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10D/E/FMaschio (spina)4Cavo-cavo104801,450#221BTipo dritto5,2 - 6,2

91.95 €

20 5 giorni 10D/E/FMaschio (spina)4Cavo-cavo104801,450#221BTipo dritto6,2 – 7,2

99.03 €

1 9 giorni -D/E/FMaschio (spina)5Cavo-cavo93801,150#221BTipo dritto4,2 – 5,2

101.92 €

1 9 giorni -D/E/FMaschio (spina)5Cavo-cavo93801,150#221BTipo dritto5,2 - 6,2

105.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10D/E/FMaschio (spina)7Cavo-cavo73501,050#221BTipo dritto4,2 – 5,2

103.83 €

1 9 giorni -D/E/FMaschio (spina)7Cavo-cavo73501,050#221BTipo dritto5,2 - 6,2

117.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10D/E/FMaschio (spina)8Cavo-cavo53801,150#221BTipo dritto6,2 – 7,2

133.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10D/E/FMaschio (spina)2Cavo-cavo305801,750#162BTipo dritto4,2 – 5,2

133.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10D/E/FMaschio (spina)2Cavo-cavo305801,750#162BTipo dritto7,2-8.2

121.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10D/E/FMaschio (spina)10Cavo-cavo84301,300#222BTipo dritto7,2-8.2

135.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10D/E/FMaschio (spina)4Cavo-cavo194201,250#163BTipo dritto7,7 – 9,2

191.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10G· H· IFemmina (presa)10Montaggio cavo-pannello84301,300#222BCon montaggio a pannello-

182.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10G· H· IFemmina (presa)4Montaggio cavo-pannello194201,250#163BCon montaggio a pannello-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A Metodo di rimozione Ad azione singola Livello di protezione IP50

Supporto tecnico