Connettore serie K

Connettore serie K
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EGG.2K.310.CLL

Marca: LEMO

Prezzo: 93.65

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EGG.2K.310.CLL

Codice componente
EGG.2K.310.CLL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

93.65 €

20 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials D/E/F Applicable pin/contact Femmina (presa)
Number Of Cores 10 Application Montaggio cavo-pannello Allowable Current(A) 8
Allowable Voltage(V) 430 Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) Disponibile Voltaggio supportabile(Vr.m.s) 1,300 Filo di segnale applicabile(AWG) #22
Dimensione calotta 2K Tipo di connettore Con montaggio a pannello Metodo di rimozione Ad azione singola
Livello di protezione IP68/IP66

Supporto tecnico