Connettore piccolo con blocco a innesto rapido serie PRC05

Connettore piccolo con blocco a innesto rapido serie PRC05
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PRC05-R12F

Marca: TAJIMI ELECTRONICS

Prezzo: 17.85

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PRC05-R12F

Codice componente
PRC05-R12F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

17.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials P/Q/R P· Q· R PRC05
Applicable pin/contact Femmina (presa) Number Of Cores 12 Application Montaggio cavo-pannello
Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 300 Wire connection method Saldatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A Tipo Presa passaparete per montaggio a pannello
Metodo di rimozione Ad azione singola Nota: Tensione DC 420V Nota: Tensione AC 300V

Si trova sulla pagina di Connettore piccolo con blocco a innesto rapido serie PRC05, il codice articolo è il seguente: PRC05-R12F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRC05-R12F.

Supporto tecnico