Connettore piccolo, impermeabile, a vite serie RO4

Connettore piccolo, impermeabile, a vite serie RO4
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The RO4 connector is a screw-type mating connector that is water resistant, small, and made of metal. This connector, when mated, is totally water resistant up to a pressure of 200 kpa or a water depth of 20 m. This means it can be used in water or rainy weather without adverse effects.

[Features]
· Ultra small-type connector featuring total water resistance and multiple round terminals.
· Able to be used at a water depth of 20 m, this product can be used in water or rainy weather without adverse effects, making it optimal for all types of electronic devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R04-J5F4.8
R04-J8M7.3
R04-P3M4.8
R04-P5F4.8
R04-P8F7.3
R04-R5F
R04-R6F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Voltage
(V)
Tipo Diametro esterno finitura cavo conforme
(φ mm)
Nota: Tensione DC Nota: Tensione AC

15.05 €

5.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)5Cavo-cavo150 ~ 200Adattatore relè4,0-4.5200V150V

15.86 €

6.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)8Cavo-cavo200 ~ 280Adattatore relè6,5 - 7,0280V200V

22.21 €

6.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)3Cavo-cavo300 ~ 420Spina dritta-420V300V

17.32 €

6.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)5Cavo-cavo150 ~ 200Spina dritta4,0-4.5200V150V

18.89 €

8.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)8Cavo-cavo200 ~ 280Spina dritta6,5 - 7,0280V200V

8.73 €

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)5Montaggio cavo-pannello150 ~ 200Presa passaparete per montaggio a pannello-200V150V

9.56 €

4.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)6Montaggio cavo-pannello300 ~ 420Presa passaparete per montaggio a pannello-420V300V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials P/Q/R P· Q· R R04
Allowable Current(A) 2 Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) Disponibile Metodo di rimozione Altro

Supporto tecnico