Connettore coassiale serie BNC

Connettore coassiale serie BNC
  • Sconto volumi elevati
The BNC connector is the most widely used 50 Ω connector. Small, lightweight and easy to remove bayonet lock connection method, making it ideal for connection of equipment that will be connected and disconnected frequently.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNC9025-BJ
BNC9026-PJ
BNC-J-3DW
BNC-J-5DV
BNC-J-5DW
BNC-LP-3DW
BNC-LP-5DV
BNC-LR
BNC-P-5DW
BNC-PJ-3DW
BNC-PJ-5DV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Applicazione Tensione ammessa
(V)
Direzione collegamento Cavo conforme Metodo cablaggio Profilo Foro di montaggio flangia

12.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (jack)Cavo-cavo350Dritto1.5D−2VCollegamento drittoJack passaparete (femmina)-

13.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (jack)Cavo-cavo350Dritto1.5D−2VCollegamento drittoJack da pannello (femmina)4

8.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (jack)Cavo-cavo350Dritto3D-2WCollegamento drittoJack (femmina)-

10.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (jack)Cavo-cavo350Dritto5D-2VCollegamento drittoJack (femmina)-

21.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (jack)Cavo-cavo350DrittoRG-5/U,RG-21/U,5D-2WCollegamento drittoJack (femmina)-

23.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)Cavo-cavo350Angolo3D-2WCollegamento filo angolareSpina a L (maschio)-

23.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)Cavo-cavo350Angolo5D-2VCollegamento filo angolareSpina a L (maschio)-

12.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (jack)Montaggio cavo-pannello500Angolo-Collegamento filo angolareJack da pannello (femmina)4

9.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)Cavo-cavo350DrittoRG-5/U,RG-21/U,5D-2WCollegamento drittoSpina (maschio)-

12.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (jack)Cavo-cavo350Dritto3D-2WCollegamento drittoJack da pannello (femmina)4

10.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (jack)Cavo-cavo350Dritto5D-2VCollegamento drittoJack da pannello (femmina)4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C BNC
Numero di conduttori 1 Metodo di collegamento filo Saldatura Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Impedenza(Ω) 50 Altri standard (IEC) Altri standard (MIL)
Altri standard (JIS) Gamma di frequenza(GHz) DC–4

Supporto tecnico