Connettore serie Han A (collegamento filo a vite)

Connettore serie Han A (collegamento filo a vite)
  • Sconto volumi elevati
This is a compact type in the Han series. Space saving, and screw-type connection does not require special tools (Models are separated using "-" rather than spaces)..

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09-20-003-2611
09-20-003-2711
09-20-010-2612
09-20-010-2812
09-20-016-2612
09-20-016-2812
09-20-016-2813
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)

13.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)310230/400

18.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)310230/400

22.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)1016250

30.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)1016250

37.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)1616250

51.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)1616250

47.68 €

1 5 giorni 10Femmina (presa)3216250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials G· H· I G·H·I Impieghi pesanti
Application Cavo-cavo Wire connection method Fissaggio con viti Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) Disponibile Representative Standard UL / CSA Tipo Altro

Supporto tecnico