Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09-12-007-3001 |
09-12-007-3101 |
09-12-012-3001 |
09-12-012-3101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 7 | |
16.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 7 | |
18.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 12 | |
18.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 12 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | G· H· I | G·H·I | Impieghi pesanti |
---|---|---|---|---|---|
Application | Cavo-cavo | Allowable Current(A) | 10 | Allowable Voltage(V) | 600 / 400 |
Wire connection method | Crimpatura | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | Disponibile |
Representative Standard | UL / CSA | Direzione di estrazione cavo | ○ | Tipo | Altro |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali