Alloggiamento serie CL07【10 Pezzi per confezione】

Alloggiamento serie CL07
  • Sconto volumi elevati
A 5.8 mm pitch waterproof connector capable of handling large currents (max 10A). Three types of waterproof packing are available, providing waterproofing in a variety of sheath sizes. Waterproof packing required (sold separately). Parts with 3 cores or less (CL07D series) are waterproof; parts with 4 cores or more (CL07A series) are drip-proof.

[Features]
· A drip-proof connector used in environments where mist or droplets form on wires in refrigerated showcases, water heaters, etc.
· Stable contacts provide for superior mechanical and electrical performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL07A04F
CL07A04M
CL07A06F
CL07A06M
CL07D02A
CL07D02M
CL07D03A
CL07D03M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A· B· C Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Corrente ammessa
(A)

5.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni [Altro] AltroFemmina (presa)45

6.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni [Altro] AltroMaschio (spina)45

9.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni [Altro] AltroFemmina (presa)65

9.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni [Altro] AltroMaschio (spina)65

10.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni [Altro] CL07DFemmina (presa)210

12.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni [Altro] CL07DMaschio (spina)210

16.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni [Altro] CL07DFemmina (presa)310

13.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni [Altro] CL07DMaschio (spina)310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Rotonde Iniziali serie connettore A/B/C Applicazione Cavo-cavo
Tensione ammessa(V) 300 Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) Disponibile Metodo di rimozione Altro

Supporto tecnico