Tubo intrecciato

Tubo intrecciato
  • Sconto volumi elevati
Highly flexible EMC-tolerant shielded braided tube which is wrapped in tin-plated copper foil to heat resistant threads.

[Features]
Shield tubing which is reticulated by wrapping bell-plated copper foil onto a heat resistant polyester.
Because of the excellent extensibility and the fact that the shield is made thin by the use of copper foil, the shielding is optimal for wires that are used for elbow parts or moving parts.
Two-fold extensibility means that additional wiring can be added after initial installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FLS-3-1
FLS-3-5
FLS-3-10
FLS-3-100
FLS-6-1
FLS-6-5
FLS-6-10
FLS-6-100
FLS-9-1
FLS-9-5
FLS-9-10
FLS-9-100
FLS-12-1
FLS-12-5
FLS-12-10
FLS-12-100
FLS-19-5
FLS-19-10
FLS-19-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro di piegatura naturale
(mm)
Diametro massimo esteso
(mm)
Lunghezza complessiva
(m)

7.17 €

1 Disponibile 5 giorni -331

26.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10335

40.40 €

1 Disponibile 5 giorni 103310

276.85 €

1 Disponibile 8 giorni 1033100

8.56 €

10 8 giorni 10691

30.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10695

54.23 €

1 Disponibile 5 giorni 106910

332.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1069100

11.72 €

1 Disponibile 5 giorni 109121

42.37 €

1 Disponibile 5 giorni 109125

62.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1091210

497.86 €

1 8 giorni 10912100

12.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1012201

59.17 €

1 Disponibile 5 giorni -12205

107.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10122010

705.04 €

1 5 giorni 101220100

81.92 €

5 8 giorni 1019285

102.80 €

1 5 giorni 10192810

939.87 €

1 8 giorni -1928100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliestere/foglio di rame stagnato Colore Argento Standard Test di combustione veicolo
Proprietà Flessibilità/termoresistenza

Supporto tecnico