• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Clip antirumore【5-10 Pezzi per confezione】

Clip antirumore
  • Sconto volumi elevati

[Features]
A clip that can firmly secure wire material (cables and wiring) and, at the same time, grounds conductive noise to the unit case, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DN-2S-5P
DN-2S-10P
DN-3S-5P
DN-3S-10P
DN-4S-5P
DN-4S-10P
DN-5S-5P
DN-5S-10P
DN-6S-5P
DN-6S-10P
DN-8S-5P
DN-8S-10P
DN-10S-5P
DN-10S-10P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDimensioni durante il fissaggio
(mm)

8.36 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 10φ2.5

12.46 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10φ2.5

8.74 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 10φ4.5

12.91 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10φ4.5

9.59 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10φ6

13.22 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10φ6

9.35 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 10φ7.5

13.75 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10φ7.5

9.65 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 10φ9.5

14.21 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10φ9.5

10.51 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10φ11.5

14.97 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10φ11.5

10.26 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 10φ 13,5

15.43 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -φ 13,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon 66/argento Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-0 Colore Argento
Metodo di fissaggio con clip Vite M4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico