Tubo con fissaggio a gancetti (reversibile) (HB-10-5)

Tubo con fissaggio a gancetti (reversibile) HB-10-5
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HB-10-5

Marca: DENKA ELECTRON

Prezzo: 24.51

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Internal Diameter: 10 mm

Overall Length: 5 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HB-10-5

Codice componente
HB-10-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Overall Length
(m)

24.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Gancio (pulsante) Shield compatible N/A Application/special functions Altro
Color Grigio/Nero reversibile Tool used N/A Materiale sede PVC

Si trova sulla pagina di Tubo con fissaggio a gancetti (reversibile), il codice articolo è il seguente: HB-10-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HB-10-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
HB-10-1
HB-10-10
HB-100-1
HB-100-10
HB-100-5
HB-15-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Overall Length
(m)

5.88 €

10 8 giorni 10101

43.20 €

5 8 giorni 101010

13.90 €

10 8 giorni 101001

107.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1010010

47.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101005

6.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10151

Supporto tecnico