Tubo termorestringente (restringimento 4:1)【5-10 Pezzi per confezione】

Tubo termorestringente (restringimento 4:1)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Heat shrink tubing with high shrink rate that shrinks at a 4:1 ratio. Optimal for use in places that have a level-difference.

[Features]
▪ Flexible heat shrink tubing which shrinks at a ratio of 4:1.
· Shrink tubing is manufactured via co-extrusion of a polyolefin resin and a hot melt adhesive.
· Suitable for providing strong insulation and drip-proof reinforcement.
· Used widely for protecting metal wire from moisture and for binding ship cables as well as automatic control equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CD-12024-5
CD-12024-10
CD-16040-5
CD-16040-10
CD-19044-5
CD-19044-10
CD-24060-5
CD-24060-10
CD-32080-5
CD-32080-10
CD-4010-5
CD-4010-10
CD-520130-5
CD-520130-10
CD-6012-5
CD-6012-10
CD-8016-5
CD-8016-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

45.30 €

16.31 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10121.4

72.70 €

26.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10121.4

61.26 €

22.67 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10161.6

103.50 €

38.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10161.6

96.67 €

35.77 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10192.15

133.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10192.15

112.63 €

42.80 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10242.15

213.09 €

80.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10242.15

140.50 €

53.39 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10322.4

143.46 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10322.4

20.85 €

6.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1041

33.87 €

10.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1041

128.48 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10522.4

225.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10522.4

24.74 €

7.92 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1061

40.73 €

13.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1061

32.50 €

10.40 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1081

53.26 €

22.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1081

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 4:1 o superiore Material Poliolefina Color Nero
Flame Retardant Disponibile Adhesive Disponibile Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL Altre proprietà UV

Supporto tecnico