• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo termorestringente (restringimento 6:1)【1-10 Pezzi per confezione】

Tubo termorestringente (restringimento 6:1)
  • Sconto volumi elevati
Heat shrink tube with high shrink rate that shrinks to 6:1 ratio. Optimal for use in locations with a level-difference.

[Features]
· Flexible heat shrink tubing which shrinks in the ratio of 6:1.
· Shrink tube manufactured by the co-extrusion of a polyolefin resin and a hot melt adhesive.
· Suitable for providing strong insulation and drip-proof reinforcement.
· Used widely for protecting metal wire from moisture and for binding such as for ship cables as well as automatic control equipment.
· The optimal product for covering where the level is extreme.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-1932-1
CF-1932-5
CF-1932-10
CF-3355-1
CF-3355-5
CF-3355-10
CF-4474-1
CF-4474-5
CF-4474-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Tube Length
(mm)

30.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10193.21000

73.47 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni -193.25000

131.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10193.210000

35.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10333.41000

85.61 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10333.45000

206.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10333.410000

41.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1044.43.61000

91.13 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni -44.43.65000

148.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1044.43.610000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 4:1 o superiore Material Poliolefina Color Nero
Flame Retardant N/A Adhesive Disponibile Altre proprietà UV

Supporto tecnico