Tubo termorestringente (resistenza termica: 150°C, trasparente)

Tubo termorestringente (resistenza termica: 150°C, trasparente)
  • Sconto volumi elevati
A heat shrink tube (transparent) that is heat resistant to 150°C. Resistant to chemicals.

[Features]
· This thin-walled PVDF heat shrink tube is heat resistant to 150℃ with a shrink ratio of 2:1.
· It has excellent heat-resistant properties.
· It is also chemically resistant.
· The tube can protect the internal wires from industrial fuels, solvents, and chemical substances, etc.
· This product has a high degree of transparency (transparent type). Therefore, fine details, such as inscriptions on harnesses protected inside, are clearly visible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC150-1.6-T-5
HC150-1.6-T-10
HC150-2.4-T-5
HC150-3.2-T-5
HC150-3.2-T-10
HC150-4.8-T-5
HC150-4.8-T-10
HC150-6.4-T-5
HC150-6.4-T-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Tube Length
(mm)

14.52 €

1 Disponibile 8 giorni 101.65000

23.22 €

1 Disponibile 8 giorni 101.610000

13.60 €

1 5 giorni -2.45000

19.73 €

1 Disponibile 8 giorni 103.25000

35.42 €

1 Disponibile 8 giorni 103.210000

25.53 €

1 Disponibile 8 giorni 104.85000

45.85 €

1 Disponibile 8 giorni 104.810000

30.78 €

1 Disponibile 8 giorni 106.45000

55.15 €

1 Disponibile 8 giorni 106.410000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wall Thickness (after shrinking)(mm) 0.26 Shrinkage Rate 2:1–Inferiore a 3:1 Material Fluororesina
Color Trasparenza Flame Retardant Disponibile Adhesive N/A
Special Function/Application Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici

Supporto tecnico