Tubo termorestringente (resistenza termica: 200°C)

Tubo termorestringente (resistenza termica: 200°C)
  • Sconto volumi elevati
This is a heat shrink tube that is heat resistant up to 200℃.

[Features]
·This heat shrink tube is heat resistant up to 200℃, and also has excellent flexibility.
·Shrink ratio 2:1.
·It also has excellent chemical resistance, so it is optimal for use in high temperature environments where solvents and other materials are used.
·This is an ultra-flexible tube that never cracks even in high temperature and low temperature environments.
·This product is equivalent to SAE-AMS-DTL-23053/13 tubes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VL-3.2-1
VL-3.2-5
VL-3.2-10
VL-4.8-1
VL-4.8-5
VL-4.8-10
VL-6.4-1
VL-6.4-5
VL-6.4-10
VL-9.5-1
VL-9.5-5
VL-9.5-10
VL-12.7-1
VL-12.7-5
VL-12.7-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Shrinkage Rate Tube Length
(mm)

12.36 €

1 Disponibile 5 giorni 103.20.762:1–Inferiore a 3:11000

46.65 €

1 Disponibile 5 giorni 103.20.762:1–Inferiore a 3:15000

83.72 €

1 Disponibile 5 giorni 103.20.762:1–Inferiore a 3:110000

12.67 €

1 Disponibile 5 giorni 104.80.92:1–Inferiore a 3:11000

54.42 €

1 Disponibile 5 giorni -4.80.92:1–Inferiore a 3:15000

104.09 €

1 Disponibile 5 giorni 104.80.92:1–Inferiore a 3:110000

14.19 €

1 Disponibile 5 giorni 106.40.92:1–Inferiore a 3:11000

59.74 €

1 Disponibile 5 giorni 106.40.92:1–Inferiore a 3:15000

80.22 €

1 Disponibile 5 giorni 106.40.92:1–Inferiore a 3:110000

16.22 €

1 Disponibile 5 giorni -9.50.9inferiore a 2:11000

69.56 €

1 Disponibile 8 giorni 109.50.9inferiore a 2:15000

88.98 €

1 Disponibile 8 giorni 109.50.9inferiore a 2:110000

25.24 €

1 Disponibile 5 giorni -12.71.1inferiore a 2:11000

104.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.71.1inferiore a 2:15000

140.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.71.1inferiore a 2:110000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Elastomero di fluorina Color Nero Flame Retardant Disponibile
Adhesive N/A Special Function/Application Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici Representative Standard UL
Altre proprietà UV Altri standard MIL

Supporto tecnico