Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MK100 |
ML100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Dimensione targhetta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 6–22 | 100 | 25X8 | ||
77.17 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 1.5–22 | 125 | 9.5X25 |
Loading...
Width(mm) | 2.5 | Material | Nylon 6,6 | Color | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Approccio stampa (etichetta) | Representative Standard | UL |
Carico di rottura anello:(N) | 78.4 | Gamma di temperature di esercizio | -40°C – +85°C |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Dimensione targhetta(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali