Alimentatore per PC di seconda generazione

Alimentatore per PC di seconda generazione
  • Sconto volumi elevati
Industrial PC power supply · Japan's top manufacturer's highly reliable power supply.

[Features]
·Allowing for more stable CPU operations.
· Since the output harness is a connector system, specifications can be freely selected

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ENSP-300P-L20-00S
ENSP-300P-S20-00S
EPCSA-500P-X2C
EPCSA-500P-X2S-MN
EPCSA-650P-E2S
HPCFL-400P-X2S
HPCSA-1000P-E2S
HPCSA-1000P-E2S-MN
HPCSA-570P-X2S
HPCSF-400P-X2S
PCFL-180P-F2S
PCFL-180P-X2S2
PCFX-220P-X2S
PCS-250-H11
PCSA-370P-X2S
PCSA-370P-X2S1
PCSF-350P-X2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Capacità
(W)
Serial ATA Cavo rimovibile per connettore interno Standard rappresentativo Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tipo prodotto Altri standard Nota

298.66 €

1 23 giorni 10Alimentatore ATX300DisponibileApplicabileCE / UL / CSA15086120-EN-

280.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10Alimentatore ATX300N/ANon applicabileCE / UL / CSA15086120-EN-

356.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Alimentatore ATX500DisponibileApplicabileCE / UL / CCC / CSA15086140-EN-

481.37 €

1 5 giorni 10Alimentatore ATX500DisponibileApplicabileCE / UL / CSA15086140Con accessorioENSpecifiche opzione completa - acquistare e utilizzare immediatamente. Accessori inclusi: Set cablaggio di uscita (6 tipi) / Cavo di alimentazione AC (PS2753) / Pinza anticaduta del cavo di alimentazione AC (PS2734) / Spina di conversione 2P / manuale di i

351.75 €

1 Disponibile 5 giorni -Alimentatore ATX650DisponibileApplicabileCE / UL / CSA15086180-EN-

215.91 €

1 23 giorni 10[Altro] Alimentatore 1U/2U400DisponibileApplicabileCE / UL / CSA10637225---

444.07 €

1 Disponibile 5 giorni -Alimentatore ATX1000DisponibileApplicabileCE / UL / CSA15085190---

734.27 €

1 23 giorni 10[Altro] Alimentatore ATX/EPS1000DisponibileApplicabileCE / UL / CSA15085190---

358.80 €

1 23 giorni 10Alimentatore ATX570DisponibileApplicabileCE / UL / CSA15086140---

224.51 €

1 Disponibile 5 giorni -Alimentatore SFX400DisponibileApplicabileCE / UL / CCC / CSA12563.5125---

244.34 €

1 Disponibile 5 giorni -Alimentatore ATX180DisponibileApplicabileCE / UL / CSA9355160-EN-

232.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Alimentatore ATX180DisponibileApplicabileCE / UL / CSA9355160-EN-

195.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Alimentatore ATX220DisponibileNon applicabileCE / UL / CSA81.541150---

281.69 €

1 Disponibile 5 giorni -[Altro] Alimentatore AT250N/ANon applicabile-15086140---

239.68 €

1 Disponibile 5 giorni -Alimentatore ATX370DisponibileNon applicabileCE / UL / CCC / CSA15086140---

305.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10Alimentatore ATX370DisponibileNon applicabileCE / UL / CCC / CSA15086139---

278.78 €

1 Disponibile 5 giorni -Alimentatore SFX350DisponibileApplicabileCE / UL / CCC / CSA12563.5125---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico