Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Braccio mobile orizzontale per display a cristalli liquidi, serie PS4 (per scrivania / superficie piatta / superficie parete / montanti)

Braccio mobile orizzontale per display a cristalli liquidi, serie PS4 (per scrivania / superficie piatta / superficie parete / montanti)
  • Sconto volumi elevati

Low price horizontal flexible arm with 4 methods for fixing

[Features]
· PS-4B unit.
· A stylishly designed aluminum diecast display arm with a three shaft configuration. Features lifting and lowering (link type) operation and rotation. Supports weights of 6Kg.
· VESA100 equipped / VESA75 attached.
· PS-4C Unit (stand with parallel movement function).
· Parallel shift enabled through the rotating arm structure 6Kgcompliant display stand. VESA100 attachment / VESA75 add-on

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS4-900-S
PS4-901-S
PS4-902-S
PS4-903-S
PS-4B-S
PS-4C-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSBraccio per montaggio (unità) Metodo di montaggio (monitor) Resistenza al carico
(kg)
Direzione movimento braccio Oscillante/rotante Posizione foro di montaggio
(mm)
Spessore pannello superiore montabile
(mm)
Tipo

36.73 €

Disponibile 4 giorni 10[Altro] AltroAltroAltro---15 – 70A pinza

28.76 €

Disponibile 4 giorni 10[Altro] AltroAltroAltro--100X100-Per pannello

46.51 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Altro] AltroAltroAltro--60X60-Per superficie pannello

75.48 €

Disponibile 4 giorni 10[Altro] AltroAltroAltro----Supporto tubo

133.51 €

Disponibile 4 giorni 10Pinza da tavolo fissaVESA75/VESA1006OrizzontaleDisponibile-15 – 70A pinza

114.42 €

Disponibile 4 giorni 10Pinza da tavolo fissaVESA75/VESA1006OrizzontaleDisponibile-15 – 70A pinza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Argento

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico