Vertical sliding arm.
[Features]
· Slide unit for G3 wall / panel installation.
· With up / down angle and swivel function to raise and lower the wall / panel mounting screen vertically up and down to a height position in the 150 mm range.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G3-PM-LG
Braccio per montaggio (unità) | Scorrimento parete | Metodo di montaggio (monitor) | VESA100 | Resistenza al carico(kg) | 3–5 |
---|---|---|---|---|---|
Direzione movimento braccio | Verticale | Oscillante/rotante | Disponibile | Colore | Argento |
Si trova sulla pagina di Braccio di scorrimento verticale, il codice articolo è il seguente: G3-PM-LG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G3-PM-LG.
SANWA SUPPLY
Prezzo standard 65.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MODERNSOLID
Prezzo standard 368.02 €
Giorni spedizione: 8 giorni
MODERNSOLID
Prezzo standard 136.68 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MODERNSOLID
Prezzo standard 178.64 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MODERNSOLID
Prezzo standard 156.57 €
Giorni spedizione: 4 giorni
ESCO
Prezzo standard 78.83 €
Giorni spedizione: 5 giorni
ALPHATEC
Prezzo standard 28.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.