• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Passacavo AVC-1

Passacavo AVC-1
  • Sconto volumi elevati

Resistant to vibrations, due to relaxed prevention mechanism. Cable range is wide and corresponds to wide wire diameters.

[Features]
Easy manual tightening without cutter knives and screwdrivers, making is safer to install.
· Time savings from a comparative study of inner diameters and wire diameters.
· Cable range is wide and corresponds to wide wire diameters.
· Environmentally friendly – no waste generated.
· No part of the metal protrudes after mounting reducing the chances of injury to fingers, etc.
· Superior sealing.
· Resistant to vibrations, thanks to the buffer prevention mechanism.
· Compatible with mounting screws, and may be used immediately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AVC-05
AVC-1
AVC-15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura vite Misura filo applicabile
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)

2.29 €

3 giorni G 3/83,5-1016.7–17.2

2.53 €

Disponibile 3 giorni G 1/24–1221–22

3.11 €

3 giorni G 3/46–1626,5 – 27,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale corpo principale Nylon 66 (UL94 V-2)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico