Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS500GSJ25M3
Tipo | HDD | Interfaccia | USB2.0 / USB3.0 | Capacità HDD/SSD | 320GB o superiore fino a meno di 640GB |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione lunghezza(mm) | 129.5 | Larghezza(mm) | 82.4 | Dimensione profondità(mm) | 20.4 |
Caratteristiche | Resistenza agli urti | Dettagli capacità | 500GB |
Si trova sulla pagina di Disco rigido portatile StoreJet 25M3, il codice articolo è il seguente: TS500GSJ25M3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS500GSJ25M3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali