Terminale a due fori (RD)【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RD38-10
RD38-12
RD60-10
RD60-12
RD100-10
RD100-12
RD100-14
RD150-12
RD150-14
RD200-12
RD200-14
RD325-12
RD325-14
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Larghezza terminale (B)
(mm)
Diametro foro di montaggio (φd2)
(mm)

127.30 €

50 Pezzi per confezione

Preventivo 69.413.384#2-22.011.0

120.51 €

50 Pezzi per confezione

Preventivo 69.413.384#2-22.014.0

131.61 €

50 Pezzi per confezione

Preventivo 611.415.578#1/0UL / JIS / CSA22.011.0

136.77 €

50 Pezzi per confezione

Preventivo 611.415.589#1/0UL / JIS / CSA22.014.0

97.21 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 616.422.384.3#4/0UL / JIS / CSA28.511.0

116.19 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 616.422.395.5#4/0UL / JIS / CSA28.514.0

-

Preventivo 616.422.398#4/0UL / JIS / CSA32.016.0

98.58 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 619.526.5106#250/300MCMUL / JIS / CSA36.014.0

98.28 €

20 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 619.526.5106#250/300MCMUL / JIS / CSA36.016.0

102.16 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 27 giorni 62432.7116.5#400MCMUL / JIS / CSA44.014.0

101.88 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 62432.7116.5#400MCMUL / JIS / CSA44.016.0

98.94 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 62837.6123.8#600/650MCMUL / JIS / CSA50.514.0

80.58 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile Preventivo 62837.6123.8#600/650MCMUL / JIS / CSA50.516.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Due fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico