Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
500654-0609 |
500655-0609 |
500655-0619 |
54280-0609 |
54599-1019 |
55100-0670 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Wire connection method | Partner di accoppiamento | Montaggio a pannello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio (spina) | 6 | Collegamento cavo | 1.5 | Crimpatura | 500655 | NA | |
12.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina (presa) | 6 | Collegamento cavo | 1.5 | Crimpatura | 500654 | NA | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina (presa) | 6 | Collegamento cavo | 1.5 | Crimpatura | 500654 | Flangia | |
28.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Altro | 6 | Collegamento cavo | 2 | Saldatura | 55100-0670 | NA | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio (spina) | 10 | Altro | 2 | Saldatura | - | NA | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio (spina) | 6 | Collegamento cavo | 2 | Saldatura | 54280 | NA |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | Numero | Allowable Voltage(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Passo(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Wire connection method
Partner di accoppiamento
Montaggio a pannello
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali