Codice articolo del costruttore: 50639-8128
Marca: MOLEX
Prezzo: 0.18 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50639-8128
Applicable pin/contact | Maschio (spina) | Application | Collegamento cavo | Wire connection method | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Conforming housing | 51145 | Applicable size AWG | 22 to 28 | Terminal shape | Individual |
Mating Partner | 50014-5012 | Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1.2 |
Si trova sulla pagina di Terminale per connettore I / O seriale passo 2,00 mm, il codice articolo è il seguente: 50639-8128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50639-8128.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali