Codice articolo del costruttore: 50034-8000
Marca: MOLEX
Prezzo: 0.03 €
Tempi di consegna: 35 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50034-8000
Applicable pin/contact | Maschio (spina) | Application | Collegamento cavo | Allowable Current(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Crimpatura | Conforming housing | 51015 |
Applicable size AWG | 26–30 | Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1.4 |
Si trova sulla pagina di Terminale per connettore Board-in da 2,00 mm (50034), il codice articolo è il seguente: 50034-8000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50034-8000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali