Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
51216-0700
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 7 | Applicazione | Collegamento cavo | Passo(mm) | 2.00 |
Numero di colonne | 1 | Colore | Colore naturale | Terminale conforme | 51217, 59370 |
Partner di accoppiamento | 51227 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento cavo filo-PCB e filo-filo con passo 2.0mm., il codice articolo è il seguente: 51216-0700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51216-0700.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali