Connettore filo-filo con passo 2,50 mm (51103)

Connettore filo-filo con passo 2,50 mm (51103)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Also suitable for Molex wire-to-board connectors. (Mating housings: 51198 / 53375 / 53426 / 53517 / 53608, conforming terminals: 50351 / 50752)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51103-0200
51103-0300
51103-0400
51103-0500
51103-0600
51103-0700
51103-0800
51103-0900
51103-1000
51103-1100
51103-1200
51103-1300
51103-1400
51103-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.05 €

25 5 giorni 2

0.08 €

25 Disponibile 5 giorni 3

0.10 €

25 Disponibile 5 giorni 4

0.10 €

25 Disponibile 5 giorni 5

0.26 €

10 Disponibile 5 giorni 6

0.29 €

10 Disponibile 5 giorni 7

0.29 €

10 Disponibile 5 giorni 8

1.68 €

0.50 €

8 Disponibile Stesso giorno

Stock

9

0.41 €

10 Disponibile 5 giorni 10

0.41 €

5 Disponibile 5 giorni 11

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni 12

0.22 €

5 Disponibile 5 giorni 13

0.26 €

5 Disponibile 5 giorni 14

0.28 €

5 Disponibile 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Passo(mm) 2.50
Numero di colonne 1 Colore Colore naturale Terminale conforme 50351, 50752
Partner di accoppiamento 51198, 53375, 53426, 53517, 53608 Altre proprietà Ritardante di fiamma

Supporto tecnico