Alloggiamento connettore filo-filo con passo 2.5mm (51112)

Alloggiamento connettore filo-filo con passo 2.5mm (51112)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A Molex wire-to-wire connector.
· Retainer supporting types are also available (compatible housing: 51111, compatible terminal: 50398).
· Number of electrodes: 2–15.
· With panel mount ears: 51112**30.
· Without panel mount ears: 51112**10.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51112-0310
51112-0510
51112-0610
51112-1010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.20 €

5 5 giorni 3

0.20 €

1 5 giorni 5

0.20 €

1 Disponibile 5 giorni 6

0.76 €

6 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Standard rappresentativo UL / CSA Passo(mm) 2.50
Numero di colonne 1 Colore Colore naturale Terminale conforme 50398
Partner di accoppiamento 51111 Altre proprietà Ritardante di fiamma

Supporto tecnico