Alloggiamento per connettore Board-in 2,5 mm (51015)

Alloggiamento per connettore Board-in 2,5 mm (51015)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex wire mounted directly to the board (compatible with 51035 series housings (Applicable terminal: 50034).
· Number of leads: 2 to 15 leads.
• Low-profile type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51015-0200
51015-0300
51015-0400
51015-0500
51015-0600
51015-0700
51015-0800
51015-0900
51015-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

0.34 €

1 Disponibile 5 giorni 102

0.11 €

30 5 giorni 103

0.12 €

1 Disponibile 5 giorni 104

0.38 €

1 Disponibile 5 giorni -5

0.17 €

1 Disponibile 5 giorni -6

0.22 €

1 Disponibile 5 giorni 107

0.43 €

1 Disponibile 5 giorni -8

0.51 €

1 Disponibile 5 giorni 109

0.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 1
Colore Colore naturale Terminale conforme 50034

Supporto tecnico