Codice articolo del costruttore: 51035-0200
Marca: MOLEX
Prezzo: 0.38 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Numero di conduttori: 2
Colore: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
51035-0200
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Passo(mm) | 2.50 | Numero di colonne | 1 |
Terminale conforme | 50097 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento per connettore Board-in 2,5 mm (51035), il codice articolo è il seguente: 51035-0200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51035-0200.
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
51035-0300 |
51035-0400 |
51035-0600 |
51035-0700 |
51035-0800 |
51035-0900 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di conduttori | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | - | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | - | |
0.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 6 | - | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 7 | Colore naturale | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 8 | - | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 9 | - |