Wafer filo-scheda con passo 3,50 mm con angoli retti (53259)

Wafer filo-scheda con passo 3,50 mm con angoli retti (53259)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex wire-to-board connector.
• Right angle type (fits housing 51067).
· Number of leads: 2 to 15 leads.
• Phosphor bronze: 53259-17; Brass: 53259-29.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53259-0329
53259-0429
53259-0529
53259-0629
53259-0729
53259-0829
53259-1229
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.73 €

1 Disponibile 5 giorni 3

0.54 €

1 Disponibile 5 giorni 4

0.93 €

10 5 giorni 5

0.78 €

1 Disponibile 5 giorni 6

1.26 €

1 Disponibile 7 giorni 7

2.98 €

1 Disponibile 7 giorni 8

1.76 €

1 7 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Applicazione Per PCB
Corrente ammessa(A) 5.5 Tensione ammessa(V) 250 Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 3.50 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Partner di accoppiamento 51067, 50217 Altre proprietà Ritardante di fiamma

Supporto tecnico