Terminale per connettore filo-filo con passo 3,50mm (50217)

Terminale per connettore filo-filo con passo 3,50mm (50217)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex wire-to-board connector.
• Terminal used for the 51067 series.
· Core wire sizes: AWG #18 through #24.
· Coating outer diameter: ∅ 1.4 - 3.0 mm.
· Strip length: 3.0 - 3.5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50217-8000
50217-8100
50217-9001
50217-9101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Terminal shape Material

1.03 €

4500 8 giorni ChainPhosphor bronze/tin plating

0.69 €

10 Disponibile 5 giorni IndividualPhosphor bronze/tin plating

0.06 €

100 9 giorni ChainBrass/tin plating

0.16 €

50 Disponibile 5 giorni IndividualBrass/tin plating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 51067 Applicable size AWG 18–24 Mating Partner 50419
Applicable wire coating outer diameter(mm) 3.0

Supporto tecnico