Alloggiamento connettore filo-scheda con passo 3.50mm (51067)

Alloggiamento connettore filo-scheda con passo 3.50mm (51067)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex wire-to-board connector.
• Housing (compatible wafers: 53258, 53259, and 53265).
· Number of leads: 2 to 15 leads

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51067-0200
51067-0300
51067-0400
51067-0500
51067-0600
51067-0700
51067-0800
51067-0900
51067-1000
51067-1100
51067-1200
51067-1300
51067-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

0.09 €

25 Disponibile 5 giorni -2

0.11 €

10 Disponibile 5 giorni -3

0.12 €

25 Disponibile 5 giorni -4

0.15 €

10 Disponibile 5 giorni -5

0.14 €

0.05 €

10 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni -7

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni -8

0.26 €

5 Disponibile 5 giorni -9

0.26 €

10 Disponibile 5 giorni -10

0.47 €

5 Disponibile 5 giorni -11

0.56 €

5 Disponibile 5 giorni -12

0.65 €

5 Disponibile 5 giorni -13

0.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Passo(mm) 3.50
Numero di colonne 1 Colore Colore naturale Terminale conforme 50217
Partner di accoppiamento 51114, 53258, 53259, 53265, 53266 Altre proprietà Ritardante di fiamma

Supporto tecnico