Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Terminale relè Minifit con passo 4,80 mm (5005)【1-7,000 Pezzi per confezione】

Terminale relè Minifit con passo 4,80 mm (5005)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Molex terminals are completely protected by the housing's insulation wall (compatible housing: 5025 receptacle).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5005T
5005TL
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Terminal shape

411.52 €

7,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Chain

0.14 €

50 Disponibile 5 giorni Individual

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 5025 Applicable size AWG 18–24 Mating Partner 5006
Applicable wire coating outer diameter(mm) 3.0

Supporto tecnico