Alloggiamento terminale relè Minifit con passo 4,80 mm (5025, femmina)

Alloggiamento terminale relè Minifit con passo 4,80 mm (5025, femmina)
  • Sconto volumi elevati
Molex terminals are completely protected by the housing's insulation wall. (Mating housing: 5025Plig, conforming terminal: 5005)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5025-02R1
5025-03R1
5025-04R1
5025-06R1
5025-09R1
5025-12R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Numero di colonne Colore

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni 21-

0.25 €

5 Disponibile 5 giorni 31-

0.31 €

5 Disponibile 5 giorni 41-

0.30 €

5 Disponibile 5 giorni 62Colore naturale

0.34 €

5 Disponibile 5 giorni 93Colore naturale

0.54 €

5 Disponibile 5 giorni 123Colore naturale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Standard rappresentativo UL / CSA Passo(mm) 4.80
Terminale conforme 5005 Partner di accoppiamento 5025 Altre proprietà Ritardante di fiamma

Supporto tecnico