Codice articolo del costruttore: 50597-8000
Marca: MOLEX
Prezzo: 0.06 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50597-8000
Applicable pin/contact | Femmina (presa) | Application | Collegamento cavo | Wire connection method | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Conforming housing | 51138, 51142 | Applicable size AWG | 16 to 22 | Terminal shape | Chain |
Mating Partner | 50599-50600 | Applicable wire coating outer diameter(mm) | 2.5, 3.3 |
Si trova sulla pagina di Terminale per connettore filo-filo con passo 6,5mm (50597), il codice articolo è il seguente: 50597-8000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50597-8000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali