Connettore filo-PCB CLIK-Mate™ con angolo (503175)

Connettore filo-PCB CLIK-Mate™ con angolo (503175)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• A Molex product that delivers excellent connection reliability with a low input force.
• With a satisfying “click”, realizes a secure right-angle fitting (fitting housing: 502578).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
503175-0210
503175-0310
503175-0410
503175-0510
503175-0610
503175-0710
503175-0810
503175-0910
503175-1010
503175-1110
503175-1210
503175-1310
503175-1410
503175-1510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.79 €

1 5 giorni 2

0.61 €

1 5 giorni 3

0.77 €

5 Disponibile 5 giorni 4

0.84 €

5 Disponibile 5 giorni 5

0.76 €

1 5 giorni 6

1.12 €

1 Disponibile 5 giorni 7

0.94 €

1 Disponibile 5 giorni 8

1.24 €

1 Disponibile 5 giorni 9

1.18 €

1 5 giorni 10

1.23 €

5 Disponibile 5 giorni 11

1.43 €

1 Disponibile 5 giorni 12

1.48 €

1 Disponibile 5 giorni 13

1.51 €

1 Disponibile 5 giorni 14

1.67 €

1 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Applicazione Per PCB
Corrente ammessa(A) 2 Tensione ammessa(V) 100 Passo(mm) 1.50
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Colore Beige
Partner di accoppiamento 502578, 502579

Supporto tecnico